Publier vos produits
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA
WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Special Needs) - Conforma Series - VitrA

    Traduit par Google,

    WC Pan - Rim Ex - Wall Hung - 70cm - (Besoins Spéciaux) - Série Conforma - VitrA

    Rim-ex : Il n'y a pas de formule de nettoyage facile mais le placard ! Le placard Rim-ex est conçu pour rendre le nettoyage du placard beaucoup plus efficace Pratique, grâce à la cuvette sans conduit En un seul mouvement, il peut être nettoyé beaucoup plus facilement. La citerne interne spéciale réduit la surface du sol pour s'adapter, contribue à l'hygiène. les éléments suspendus du produit peuvent être nettoyés beaucoup plus facilement. Convient pour le transport pratique du fauteuil roulant.

    Code produit : 5810B003-0075

    Spécification
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

      The smoothly attractive rimless WC pan Rim-ex prevents germ proliferation and offers superior hygiene thanks to its innovative design. Tests undertaken by the Akdeniz University show Rim-ex is 95 % more hygienic as compared to standard WC pans.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WCPan-RimEx-WallHung-70cm-SpecialNeeds-Vitra-ConformaSeries_5810B003-0075
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWC Pans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Largeur (mm)355
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)28.312
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilets
    • Code UNSPSC30181505
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_94
    • Description de l'Uniclass 2015WC pans
    • Code CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets
    • Code CSI UniFormat IID2030
    • Titre CSI UniFormat IISanitary Waste

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie