Publier vos produits
Sink Mixer - XLine Series - VitrA
Sink Mixer - XLine Series - VitrA
Sink Mixer - XLine Series - VitrA

    Sink Mixer - XLine Series - VitrA

    Traduit par Google,

    La gamme X-Line défie les années avec sa position solide, sa stabilité et sa ligne douce. X-line offre une utilisation économique et respectueuse de l'environnement grâce à son aérateur économe en eau et offre une qualité et des avantages supérieurs à un prix abordable. Il se démarque

    Code produit : A42115

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A42115
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsFaucet - Sink Mixer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)393
    • Largeur (mm)149
    • Profondeur (mm)185
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)1.66
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Numéro OmniClass23-31 11 19
    • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie