Publier vos produits
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA
Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA

    Shower Head Connection Pipe - Origin Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Tuyau de raccordement - 90 degrés

    Support de pommeau de douche - Support de pommeau de douche intégré Partie exposée

    Code produit : A42631

    Spécifications techniques
    • Réference unique.A42631
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsShower Systems - Shower Heads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)58
    • Profondeur (mm)89
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.48
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie