Publier vos produits
BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries-BathMixer-WallMounted-VitrA-FlowRoundSeries

Traduit par Google,

Mitigeur de bain mural en verreA FlowRound série A42930

Code produit : A42930

Spécification

Spécifications techniques
  • Réference unique.A42930
  • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
  • Groupe de produitsFaucets - Bath&Shower Mixer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)162
  • Largeur (mm)220
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)1.56
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC010862
  • Nom ETIMBath mixing tap
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Description de l'Uniclass 2015Bath taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 19
  • Titre OmniClassFaucet Mixing Valves
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie