Publier vos produits
Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA
Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA

    Shower Head Elbow - Connection Pipe - Shower System - VitrA

    Traduit par Google,

    Coude de pomme de douche - Tuyau de raccordement - Système de douche - VitrA

    Code produit : A45651

    Spécification
    • Connection Pipe (Ceiling Mounted)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ShowerHeadElbow-ConnectionPipe-Vitra-ShowerSystem-A45651
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsShower Systems - Shower Heads
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)70
    • Profondeur (mm)370
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireChrome
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)0.45
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011383
    • Nom ETIMShower head
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
    • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Numéro OmniClass23-31 17 19
    • Titre OmniClassShower Head Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie