Publier vos produits
Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Shower Set - Pure Hand Shower Set - Shower Systems - VitrA

Traduit par Google,

Ensemble de douche - Ensemble de douche à main Pure - Systèmes de douche - VitrA

Code produit : A45543

Spécification
  • The specially designed silicon perlator discharges any lime build-up at the spout with a single touch.

    Maximum comfort is ensured with minimum amount of water thanks to the special system used for faucets.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ShowerSet-PureHandShowerSet-Vitra-ShowerSystems-A45543
  • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
  • Groupe de produitsShower Systems - Shower Heads
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)850
  • Largeur (mm)100
  • Profondeur (mm)80
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enTurquie
  • Fabriqué enTurquie
  • Poids net (Kg)0.906
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Code ETIMEC011383
  • Nom ETIMShower head
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 19
  • Titre OmniClassShower Head Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie