Publier vos produits
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA
Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Wash Basin - 45cm - With Middle Tap Hole - Nest Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Lavabo - 45cm - Avec trou central pour robinet - Série Nest - VitrA

    Les lavabos Nest sont idéaux pour créer une salle de bain pouvant répondre aux différents besoins de la famille. Le lavabo Nest de 45 cm est l'une des nouvelles idées de VitrA qui rend la série spéciale. Solution pratique et esthétique pour les salles de bains étroites.

    Code produit : 5680B003-0001

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WashBasin-45cm-WithMiddleTapHole-Vitra-NestSeries_5680B003-0001
    • Famille de produitsSanitaryware & Complementary Products
    • Groupe de produitsWashBasins
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)150
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalCéramique
    • Matériel secondairePorcelaine vitrifiée
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)11.736
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie