Publier vos produits
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA
Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Washing Machine & Dryer Unit - 69cm - Mid Unit - S20 Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Lave-linge et sèche-linge - 69 cm - Unité centrale - Série S20 - VitrA

    Compléter l'harmonie visuelle de la salle de bain avec les armoires pour laveuse et sécheuse S20. La série S20 avec une harmonie de couleurs et de formes complète la salle de bain.

    Couleurs : blanc brillant, cerise dorée

    Code produit : 54809 - 54810

    Spécification
    • The gently slowed movement of drawers, doors and lids ensure silent operation and enhance safety for children or elderly users.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WashingMachineDryerUnit-69cm-MidUnit-Vitra-S20Series-54809-54810
    • Famille de produitsBathroom Furniture
    • Groupe de produitsMid Unit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2010
    • Largeur (mm)685
    • Profondeur (mm)720
    En rapport
    • Matériel principalMDF
    • Matériel secondaireBois thermo-traité
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)78
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Mobilier salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Description de l'Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Numéro OmniClass23-19 31 17 11
    • Titre OmniClassBathroom Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie