Publier vos produits
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA
Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Toilet Brush Holder - İstanbul Series - VitrA

    Traduit par Google,

    Porte-brosse WC - Série İstanbul - VitrA

    Couleurs : Chrome, Or

    Code produit : A48048

    Spécification
    • Standard
      Floor Mounted

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WCBrushHolder-Vitra-istanbulSeries-A48048
    • Famille de produitsFaucets&Shower systems&Accessories
    • Groupe de produitsAccessories - WC Brush Holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-02-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)418
    • Largeur (mm)270
    • Profondeur (mm)188
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    • Poids net (Kg)4.13
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Description de l'Uniclass 2015Toilet brush holders
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 00
    • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie