Publier vos produits
ECO VISTA™ Aluminum Railing System

ECO VISTA™ Aluminum Railing System

4.2 out of 5 stars4.2(22 reviews)
Traduit par Google,

La ligne Eco de VIVA Railings est une gamme économique de systèmes de garde-corps tout en conservant l'ADN de la haute qualité et des conceptions modernes exceptionnelles de VIVA. La ligne Eco est un nouveau départ par rapport aux systèmes de garde-corps en aluminium profilés de type mur-rideau volumineux standard actuellement sur le marché.

Le système de garde-corps en aluminium Eco Vista est une conception ultra-moderne idéale pour les applications résidentielles multifamiliales haut de gamme. La conception comprend un poteau mince de 1 po x 2,5 po avec une traverse supérieure dans des profils ovales ou rectangulaires. Le remplissage est généralement en verre feuilleté avec des bords verticaux flottants. Options de remplissage de verre coloré ou à motifs personnalisés disponibles sur demande.

Les systèmes Eco Vista et Eco Ellipse sont disponibles dans toutes les couleurs standard de revêtement en poudre RAL ou Kynar, couleurs personnalisées disponibles sur demande.

POURQUOI L'ALUMINIUM ?

L'aluminium offre un excellent rapport résistance/poids tout en réduisant les coûts. Les délais de livraison plus courts, l'économie et le prototypage rapide rendent les systèmes de garde-corps en aluminium attrayants pour les architectes et les entrepreneurs.

L'aluminium étant extrêmement flexible et réalisable, il offre de multiples options de conception pour tous vos besoins personnalisés. De plus, vous pouvez avoir presque autant d'options de finition avec de l'aluminium qu'avec de l'acier inoxydable.

La durabilité de l'aluminium signifie qu'il peut résister à de nombreuses conditions météorologiques et environnements et qu'il est extrêmement résistant à la corrosion et à la rouille.

L'énergie nécessaire pour produire une tonne d'aluminium pour la fabrication ne représente que 5 % de celle des autres matériaux, ce qui permet d'économiser près de 10 tonnes d'émissions de CO2 - un avantage supplémentaire qui améliore les cotes LEEDS d'un projet.

Spécification
  • Post Material:
    Aluminum

    Finish:
    Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $ ¹
    Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$

    Size:
    2.5"x1.1" rectangular section for fascia mounted post, and T section for top or core mounted post, @ 4'-0" MAX. O.C.

    Mounting Options
    Core or Top mount.

    INFILL MATERIAL:  Glass

    1. A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

    Size/Spacing for Glass Finish:

    3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
    Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
    Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

    TOP RAIL MATERIAL:

    1. Aluminum 
      Finish:  Powder Coat - Super Polyester (AAMA 2604) - $
      Powder Coat - PVDF (AAMA 2605) - $$
      Size/Spacing for Top Rail:
      -       Rectangular 3.2"x1.1" (TR1)
      -       Rectangular 4.3"x1.2" (TR2)
      -       Oval 3.5"x1.9" (TR3)
    1.  IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
    2.  $ to $$$: Indicates finish type comparative cost.

    Keywords: Alumium Railings, Aluminum Rail, Economical Railings

Spécifications techniques
  • Réference unique.eco-vista-aluminum-railing-system
  • Famille de produitsPost Systems
  • Groupe de produitsECO VISTA
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-06-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
  • Classification IFCGarde-Corps
  • Code ETIMEC012260
  • Nom ETIMHandrail system
  • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
  • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
  • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
  • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Titre OmniClassRailing

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis