Les convecteurs Vonaris VHV sont composés de plusieurs éléments chauffants en acier profilés interconnectés de section rectangulaire. Trois ouvertures latérales avec filetage intérieur G ½" sont normalement conçues pour le montage de l'insert de vanne thermostatique Danfoss avec préréglage, plus le purgeur d'air et le bouchon de fermeture. Les convecteurs Vonaris THT sont équipés de deux couvercles latéraux et de la grille de masquage supérieure. Les profilés chauffants sont montés horizontalement, de manière à conserver entre eux la distance de 2 mm de large, nécessaire pour compenser la dilatation thermique des éléments, et permettant un parfait vernissage de toute la surface du convecteur. La plupart des modèles sont équipés d'éléments convectifs, augmentant l'efficacité de chauffage des convecteurs.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Pologne |