Les radiateurs à colonne Laserline zaworowy sont fabriqués dans les mêmes types et tailles, et prennent en charge les mêmes caractéristiques que les radiateurs standard Laserline. La différence fondamentale est que - contrairement aux radiateurs standard Laserline - les zaworowy Laserline sont équipés en usine de l'insert de soupape avec préréglage initial. Les radiateurs doivent être raccordés au système de chauffage domestique hydronique par le bas, avec deux embouts de raccordement de diamètre intérieur G 1/2" et d'espacement de 50 mm (non applicable aux radiateurs raccordés via les segments de bord). En standard, en face de l'insert de vanne, le couvercle soudé est positionné, avec filetage intérieur G 1/2 ", pour le montage confortable de l'évent G 1/2", et en dessous - le même couvercle également avec G 1/2" intérieur filetage, pour le montage du bouchon de fermeture.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Pologne |