Publier vos produits
FQ 2″ Pinhole Trimless Square

FQ 2″ Pinhole Trimless Square

Traduit par Google,
La gamme de luminaires encastrés FQ offre une ligne complète de luminaires LED haute performance alliant fonctionnalité et qualité exceptionnelles. Cette gamme se distingue par un contrôle optimal de l'éblouissement grâce à un angle de diffusion de 80°, une inclinaison verticale de 35° et une rotation horizontale à 360°, ainsi qu'un éclairage mural uniforme du sol au plafond. Disponibles en plusieurs niveaux de puissance et déclinés en versions rondes et carrées, avec ou sans bordure, ces luminaires offrent des solutions polyvalentes pour diverses applications d'éclairage. Faciles à commander, à installer et à entretenir.
Spécification
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R2FSPL

    927 – 2700K – 90

    885

    4,265

    15W, 21W, 25W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    WT – White

    940 – 4000K – 90

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R2FSPL-930-DB

Spécifications techniques
  • Réference unique.fq-2-pinhole-trimless-square
  • Famille de produitsFQ
  • Groupe de produitsRecessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord