Publier vos produits
FQ 4″ Adjustable Trimmed Round

FQ 4″ Adjustable Trimmed Round

Traduit par Google,
La gamme FQ Encastrée propose une ligne complète de luminaires LED haute performance alliant fonctionnalité et qualité exceptionnelles. Elle offre un contrôle optimal de l'éblouissement grâce à un angle de diffusion de 30°, une inclinaison verticale de 35° et un éclairage mural uniforme du sol au plafond. Disponible en plusieurs niveaux de puissance et déclinée en modèles ronds et carrés, avec ou sans bordure, elle propose des solutions polyvalentes pour diverses applications d'éclairage. Facile à commander, à installer et à entretenir.
Spécification
  • ModelColor Temp & CRIMax LumensMax CBCPPowerFinish
    R4FRAT927 – 2700K – 902,2555,62013W, 19W, 25W, 28WBK – Black
    930 – 3000K – 90DB – Dark Bronze
    935 – 3500K – 90HZWT – Haze/White
    940 – 4000K – 90WT – White
    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R4FRAT-940-WT

Spécifications techniques
  • Réference unique.fq-4-adjustable-trimmed-round
  • Famille de produitsFQ
  • Groupe de produitsRecessed
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord