Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

BIS Plaques de verrouillage U (gs)

No d'article: bis-washer-u-shaped
Fabricant: Walraven
Famille de produits: Rail Systems
Groupe de produits: Washers
Profondeur (mm): 25
Date de publication: 2018-07-20
Numéro d'édition: 1
Type: Object (single object)
Télécharger (1)

BIS RapidRail® fixing rail system consisting of rail profiles and an extensive range of accessories: U-shaped washer, for extra stability, suitable for WM0 (27x18mm) (65350XX) and WM1 (30x15mm) - WM35 (38x40mm) (65351XX).

  • Surface treatment: pre-galvanized.
  • ETIM Classification: EC011335.


Materiau principal: Steel
Materiau secondaire:
Créé en: Netherlands
Fabriqué en: Netherlands

Catégorie de BIMobject: HVAC - Hanging Systems
Classification IFC: Mechanical Fastener
Numéro OmniClass: 23-27 43 13
Titre OmniClass: Mechanical Pipe Supports
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
Material Steel

BIMobject®