Publier vos produits
KNX secure 2M230.8I AP

KNX secure 2M230.8I AP

Les actionneurs KNX secure 230 V permettent de commander jusqu'à huit entraînements de protection solaire avec 230 V CA, indépendamment les uns des autres. Les actionneurs KNX de la série secure répondent au standard « KNX Secure Standard ». Cela signifie que seuls les utilisateurs autorisés y ont accès.

Adaptabilité

Utilisation flexible : les actionneurs KNX secure 230 V de WAREMA commandent des entraînements de protection solaire et consommateurs de 230 V CA de manière individuelle via 2, 4, 6 ou 8 sorties. Des paramètres pertinents sont déjà préprogrammés et facilitent l'installation.

Protection

Sécurité maximale pour un bâtiment numérique : avec le cryptage KNX secure, seuls les utilisateurs autorisés y ont accès.

Simplicité

Mise en service simple des actionneurs KNX secure grâce à la manœuvre manuelle unique par Bluetooth LE. La variante KNX secure pro possède une détection automatique de la durée de course et une fonction de mise à jour intelligente.

Spécification
  • Degré de protectionIP 30
    Classe de protection
    I
    Montageart
    Borne enfichable
    Type de raccordement
    Steckklemme
    Tension de service
    230 V AC
    Interface radio
    Bluetooth LE
    Puissance de coupure par sortie
    500 VA bei 230 V AC cos φ = 0,6
    Entrée numérique
    8 x Binäreingang
Spécifications techniques
  • Réference unique.KNX-secure-2M2308IAP
  • Famille de produitsSmart Building Solutions
  • Groupe de produitsKNX-System
  • TypeSous-composants
  • Date de publication2025-06-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès