Publier vos produits
KNX secure 8M230.16I AP pro

KNX secure 8M230.16I AP pro

Les actionneurs KNX secure 230 V permettent de commander jusqu'à huit entraînements de protection solaire avec 230 V CA, indépendamment les uns des autres. Les actionneurs KNX de la série secure répondent au standard « KNX Secure Standard ». Cela signifie que seuls les utilisateurs autorisés y ont accès. Adaptabilité Utilisation flexible : les actionneurs KNX secure 230 V de WAREMA commandent des entraînements de protection solaire et consommateurs de 230 V CA de manière individuelle via 2, 4, 6 ou 8 sorties. Des paramètres pertinents sont déjà préprogrammés et facilitent l'installation. Protection Sécurité maximale pour un bâtiment numérique : avec le cryptage KNX secure, seuls les utilisateurs autorisés y ont accès. Simplicité Mise en service simple des actionneurs KNX secure grâce à la manœuvre manuelle unique par Bluetooth LE. La variante KNX secure pro possède une détection automatique de la durée de course et une fonction de mise à jour intelligente.
Spécification
  • Degré de protection IP 30
    Classe de protection I
    Type de pose En saillie (AP)
    Type de raccordement Borne enfichable
    Tension de service 230 V AC
    Interface radio Bluetooth LE
    Sortie 8 x 230 V AC
    Puissance de coupure par sortie 500 VA bei 230 V AC / cos φ = 0,6
    Entrée numérique 16 x entrées binaires
Spécifications techniques
  • Réference unique.KNX-secure-8M23016IAP-pro
  • Famille de produitsSmart Building Solutions
  • Groupe de produitsKNX-System
  • TypeSous-composants
  • Date de publication2025-06-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès