Publier vos produits
Prison Cell Drain - FD-240
Watts

Prison Cell Drain - FD-240

Traduit par Google,
Watts Drainage Products FD-240 drain de sol de cellule de prison en fonte revêtue d'époxy avec collier de serrage, siphon intégré, crépine en nickel bronze réglable à l'épreuve des talons ronds de 4 po (102 mm) fixée avec des vis torx et à goupille et sortie latérale filetée IPS.
Spécification
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, catch basin, grate. Prison cell drain

Spécifications techniques
  • Réference unique.1180
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsWaste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-07-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Amérique du Nord