Publier vos produits
Large Area Roof Drain - RD-100
Watts

Large Area Roof Drain - RD-100

5.0 sur 5 étoiles5.0(9 Avis)
Traduit par Google,
Drain de toit en fonte revêtue d'époxy Watts Drainage RD-100 avec pince de solin avec arrêt de gravier intégré, dôme en polyéthylène autobloquant (standard) et sortie sans moyeu (standard).
Spécification
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
    Keywords: 10 inch no hub, 137 sq in free area, 2 in external water dam, 2 inch no hub, 3 inch no hub, 35 sq in free area, 4 inch no hub, 6 in no hub outlet, 6 inch no hub, adjustable deck flange, cast iron, epoxy-coated cast iron, flashing clamp, for rd-200 roof drain, high volume roof drain, integral gravel stop, large area roof drain, overflow roof drain, self-locking ductile iron dome, self-locking pe dome, self-locking polyethylene dome, small area roof drain
Spécifications techniques
  • Réference unique.1225
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsRoof Waste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2009-09-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis