Publier vos produits
Roof Drain with 12 in. x 12 in. Promenade Top - RD-100-CP
Watts

Roof Drain with 12 in. x 12 in. Promenade Top - RD-100-CP

Traduit par Google,
Watts Drainage RD-100-CP drain de toit en fonte enduite d'époxy avec pince de solin avec arrêt de gravier intégré, 12-3/4 po x 12-3/4 po (324 x 324 mm) dessus de promenade en fonte ductile enduit d'époxy suare résistant au talon , et pas de prise hub (standard).
Spécification
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Calk
Spécifications techniques
  • Réference unique.1227
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsRoof Waste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage