Publier vos produits
Scupper Drain with Flat Grate - RD-290
Watts

Scupper Drain with Flat Grate - RD-290

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Watts Drainage Products RD-290 drain de dalot en fonte enduite d'époxy avec pince de solin, grille plate sécurisée et sortie sans moyeu (standard).
Spécification
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub
Spécifications techniques
  • Réference unique.1250
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsRoof Waste Water Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage