Publier vos produits
Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII
Watts

Figure 41 Steam Safety Relief Valves, ASME Section VIII

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Série Figure 41 Les soupapes de décharge de sécurité vapeur sont des soupapes ASME section VIII utilisées pour la protection contre la surpression des récipients sous pression non chauffés, des stations de soupapes de réduction de pression de vapeur et d'autres équipements de service de vapeur avec des pressions de fonctionnement de 5 à 250 psi (0,34 à 17,2 bar). La série Figure 41 est une soupape de sûreté haute capacité avec un guide supérieur et une buse pleine. Il se compose d'un corps en bronze (tailles 1/2 à 2 1/2 po.) avec des raccords d'entrée mâle fileté NPT et de sortie femelle filetée (vidange), ou d'un corps en fonte (tailles 1 1/2 à 6 po.) avec raccords à brides. Classé ASME, section VIII.

Spécification
  • Body Material: Brass, Cast Iron

    Sizes: 

    • Bronze - 1⁄2" – 21⁄2" (15 – 65mm)
    • Cast iron - 11⁄2" – 6" (40 – 150mm)
    Features
    • 2 piece body design
    • Enclosed springs
    • 2-ring control provides precise pop action and seat tightness
    • Single unit cap and lifting lever
    Approvals
    Rated in accordance with ASME Section VIII
    Pressure – Temperature
    Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar)
    Maximum Working Temperature: 406°F (208°C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.3434
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsRelief Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBronze
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings