Publier vos produits
Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC
Watts

Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC

Traduit par Google,

Watts Drainage Products WCA-411/WCA-411-WC Support de lavabo à bras dissimulé à montage au sol avec montants en acier épais avec pieds soudés intégrés, bras réglables en fonte revêtue d'époxy avec vis de nivellement et dispositif de verrouillage du bassin, tirant supérieur et quincaillerie plaquée.

Spécification
  • Keywords: bi-level water cooler, body, cast iron, floor cleanout, floor mounted, fully-adjustable, no hub, plate-type carrier, plated hardware, universal support plate,watts, drainage, plumbing, drains
Spécifications techniques
  • Réference unique.5276
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsSanitary Disposal Components
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment