Publier vos produits
Back-to-back Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411-D/WCA-411-D-WC
Watts

Back-to-back Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411-D/WCA-411-D-WC

Traduit par Google,

Watts Drainage Products WCA-411-D/WCA-411-D-WC support de lavabo à bras dissimulé monté au sol dos à dos avec montants décalés en acier épais avec pieds soudés intégrés, bras réglables en fonte revêtue d'époxy avec vis de nivellement et verrouillage du lavabo dispositif, tirant supérieur et quincaillerie plaquée.

Spécification
  • Keywords: basin locking device, cast iron arms, cast iron wall plate, concealed arm, epoxy-coated cast aluminum, fip, floor mounted, floor-mounted, fully-adjustable, gasketed cover, lavatory, lavatory carrier, leveling screws, plate-type carrier, plated hardware, sediment interceptor, universal support plate, wall mounted, water cooler, watts, drainage, disposal components
Spécifications techniques
  • Réference unique.5277
  • Famille de produitsDrainage Products
  • Groupe de produitsSanitary Disposal Components
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment