Publier vos produits
Lead Free* High Performance Water Pressure Reducing Valves - LFU5B-Z3
Watts

Lead Free* High Performance Water Pressure Reducing Valves - LFU5B-Z3

Traduit par Google,
Les réducteurs de pression d'eau haute performance sans plomb* de la série LFU5B-Z3 sont utilisés dans les applications commerciales, industrielles et résidentielles pour réduire la pression d'eau entrante afin de protéger les composants du système de plomberie et de réduire la consommation d'eau. Il se compose d'un corps en alliage de cuivre et de silicium coulé sans plomb*, d'un module de siège remplaçable à crépine intégrale en acier inoxydable et d'une dérivation de dilatation thermique en option. Disponible avec des connexions d'extrémité filetées, à souder ou à connexion rapide. Pression de service maximale : 300 psi (21 bar), plage de pression réduite réglable : 25 à 75 psi (172 à 517 kPa), réglage de pression standard : 50 psi (345 kPa).
Spécification
  • Body Material: Lead Free* cast copper silicon alloy
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: Soldered and/or NPT Connections
    Industry Standards: Meets requirements of ASSE Standard 1003; (ANSI A112.26.2); CSA Standard B356; Southern Standard Plumbing Code and listed by IAPMO.
    Working Pressure: 300psi (20.7 bar)
    Maximum Working Temperature: 160°F (71°C)Keywords: 175psi, 25aub, 3way regulator, air, ball valve, brass ball valve, brass mini regulator, brass reg, brass regulator, brass valve, bronze, bronze body water pressure reducing valve, bronze regulator, bronze valve, chain, chainwheel, check valve, expansion, fbv3c, fbvs3c, fill, fireline, full port valve, hydronic, kit, lead free, lead free bronze body water pressure reducing valve, lesschain, lf, lf valve, low pres regulator, low pressure regulator, low pressure water regulator, mini plastic regulator, mini regulator, nsf valve, plastic, plastic regulator, poppet, pres reg, pressure, pressure reducing valve, pressure valve, prevention, protection, prv, reducing valve, reg, regulator, relief valve, repair kit, separator, shock, silent, tankless water heater, thermal, trap primer, u5b, ul listed, valve, valve repair kit, vlv, vlv 2piece valve, water hammer arrestor, water pressure reducing valve, water regulator, wp valve, wprv
Spécifications techniques
  • Réference unique.6806
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord