Publier vos produits
Lead Free* Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - LF757DCDA, LF757NDCDA
Watts

Lead Free* Double Check Detector Assemblies, Stainless Steel - LF757DCDA, LF757NDCDA

3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Les ensembles de détecteurs à double contrôle sans plomb* de la série LF757DCDA empêchent le reflux de polluants indésirables mais non toxiques de pénétrer dans l'alimentation en eau potable. Son boîtier compact se compose de deux clapets anti-retour tri-link fonctionnant indépendamment, de deux vannes d'arrêt et de quatre robinets de test. Il est doté d'un boîtier et d'un manchon en acier inoxydable et est 70 % plus léger que les modèles traditionnels. La série LF757 est conçue pour les applications sans danger pour la santé et peut être installée sous pression continue pour protéger à la fois contre la contre-pression et le contre-siphonnage. Cette série est principalement utilisée sur les lignes de gicleurs d'incendie lorsqu'il est nécessaire de surveiller l'utilisation non autorisée de l'eau. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).
Spécification
  • Keywords: backflow, backflow valve, bibb, breaker, castiron, check, checkvalve, connection, double, doublecheck, dual, faucet, fire protection, hose, in-line, lead free, lead free bronze, lf, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reducing valve, rpza, shut-off, strainer, tamper, union, vacuum, valve, vlv

    Body Material: 304 (Schedule 40) Stainless Steel, Bronze Body
    Connection Size: 2-1/2", 3", 4", 6", 8", 10"
    Connection Type: Flanged
    Industry Standards: Approved by the Foundation for Cross-Connection Control and Hydraulic Research at The University of Southern California (FCCCHR-USC)
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 33°F – 140°F (0.5°C – 60°C)

Spécifications techniques
  • Réference unique.7516
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-01-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord