Publier vos produits
Lead Free* Combination Ball Valve and Relief Valves - LFBRV
Watts

Lead Free* Combination Ball Valve and Relief Valves - LFBRV

Traduit par Google,
Les vannes à boisseau sphérique et soupapes de décharge combinées de la série LFBRV sont utilisées dans les applications commerciales et résidentielles sur les installations de chauffe-eau. Il se compose d'une construction de corps en alliage cuivre-silicium sans plomb* avec un port complet (port réduit avec connexion PEX), une bille en laiton nickelé, une tige en laiton anti-éruption, des sièges en PTFE, une garniture de tige et un palier de butée de tige, une bille de décharge en Viton , ressort de décharge en acier inoxydable, adaptateur en laiton et poignée en acier (la sortie de la soupape de décharge comprend un raccord de tube de vidange avec des modèles de raccord PEX ou à compression). La série LFBRV a une conception à profil bas et peut être installée dans n'importe quelle position. Il est destiné aux applications nécessitant un moyen de couper l'alimentation en eau du chauffe-eau et de fournir une protection contre la pression d'eau excessive causée par la dilatation thermique. Pression nominale : 400 psi. Réglages de la pression de la soupape de décharge : 75, 80, 100 ou 125 psi (5,2, 5,5, 6,9 ou 8,6 bar).
Spécification
  • Body Material: Lead Free* copper silicon alloy
    Connection Size: 3/4"
    Connection Type: Threaded, sweat, PEX, compression, soldered connections
    Industry Standards: ANSI B16.18
    Working Pressure: 200psi (14 bar)
    Maximum Working Temperature: 100°F (38°C)Keywords: 200wog, brass ball valve, checkvalve, flo, full port, lead free, lead free brass, lf ball valve, maxi, ptfe seat, silent, threaded, valve, vlv
Spécifications techniques
  • Réference unique.7816
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCBall valves
  • Code UNSPSC40141607
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 15
  • Titre OmniClassBall Valves
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings