Publier vos produits
Lead Free* Spill Resistant Atmospheric Vacuum Breakers - LF289
Watts

Lead Free* Spill Resistant Atmospheric Vacuum Breakers - LF289

Traduit par Google,
Les brise-vide atmosphériques résistants aux déversements de la série LF289 empêchent le flux inverse d'eau polluée d'entrer dans l'alimentation en eau potable en raison du siphonage à contre-courant. Il se compose d'un alliage de cuivre et de silicium sans plomb* (LF289), d'un disque de contrôle en caoutchouc de silicone, de ressorts en acier inoxydable, d'un flotteur à disque en plastique léger qui minimise les dépôts et l'entartrage, d'un évent atmosphérique à ressort avec joint torique et d'un diaphragme résistant aux éclaboussures. sceller. La série LF289 a une conception compacte et peu encombrante et est idéale pour les applications dangereuses pour la santé telles que les distributeurs de produits chimiques ou les équipements de machines d'usine. Pression maximale : 150 psi (10,34 bar), pression minimale : 8 psi (0,55 bar).
Spécification
  • Keywords: anti-siphon, breaker, lead free, vacuum,watts, vacuum breaker, valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.7855
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes