Publier vos produits
Lead Free* Stop Valves with Solder Ends - LFSS
Watts

Lead Free* Stop Valves with Solder Ends - LFSS

Traduit par Google,
Les vannes d'arrêt de la série LFSS sont utilisées dans les applications résidentielles pour le service d'arrêt uniquement. Il se compose d'un corps en laiton sans plomb* avec des connexions à souder et un volant pour l'arrêt. Pression de service maximale : 150 psi (10,3 bar) WOG.
Spécification
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bars) WOG.
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Spécifications techniques
  • Réference unique.7869
  • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
  • Groupe de produitsValves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-08-11
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes

Disponibilité de la région

Amérique du Nord