Publier vos produits
LOCKSMITH™ ACL‑125 Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates up to 11.1 GPM, Pipe Size 1 1/4 IN - ACL-125
Watts

LOCKSMITH™ ACL‑125 Activated Carbon Filtration Systems, Flow Rates up to 11.1 GPM, Pipe Size 1 1/4 IN - ACL-125

Traduit par Google,

Les systèmes de filtration à charbon actif haute capacité et à rétrolavage automatique Watts LOCKSMITH™ série ACL -125 sont conçus pour les applications résidentielles et commerciales légères, au point d'utilisation ou au point d'entrée, nécessitant de l'eau déchlorée. Utilisant du charbon actif de coque de noix de coco de première qualité, cette série réduit efficacement le chlore ainsi que le goût, l'odeur et la couleur causés par les contaminants organiques.

Chaque système est équipé de la vanne de régulation Watts LOCKSMITH™ dotée de fonctions programmables avancées et d'un historique de fonctionnement, garantissant ainsi un rendement optimal et un lavage à contre-courant fiable. Disponible en plusieurs configurations, avec des volumes de lit filtrant de 1,5 à 3 pieds cubes et des débits de déchloration de pointe jusqu'à 11,1 GPM, la série ACL -125 est fabriquée avec des cuves en plastique renforcé de fibres de verre résistant à la corrosion et des vannes de régulation robustes.

Spécification
  • Features

    • High‑capacity activated carbon filtration for chlorine, taste, odor, and organic color reduction
    • Premium coconut shell activated carbon for high adsorption capacity and clean performance
    • Watts LOCKSMITH™ control valve with advanced electronic programming
    • Automatic backwashing improves media performance and system efficiency
    • Available media bed sizes from 1.5 to 3.0 cubic feet
    • Peak dechlorination flow rates up to 11.1 GPM
    • Corrosion‑resistant fiberglass‑reinforced plastic mineral tank
Spécifications techniques
  • Réference unique.ACL-125-backwashing-system
  • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Groupe de produitsFiltration Solutions
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Numéro OmniClass23-21 23 31
  • Titre OmniClassResidential Water Filter System