Publier vos produits
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411
    Watts

    Cast Iron Swing Check Valves, Sizes 2-12 IN - Series 411

    Traduit par Google,

    Les clapets anti-retour à battant en fonte Watts série 411 sont conçus pour les réseaux d'eau potable commerciaux et municipaux et offrent une protection fiable contre le reflux. Chaque clapet est doté d'un corps robuste en fonte avec raccords à brides et d'une conception à passage intégral pour minimiser les pertes de charge et optimiser le débit. Le disque et le siège en bronze sans plomb améliorent la résistance à la corrosion et prolongent la durée de vie, garantissant ainsi une fiabilité à long terme. Entièrement conformes aux normes AWWA C508 et NSF 61, ces clapets sont idéaux pour maintenir la qualité de l'eau et l'intégrité du réseau sur une gamme de diamètres de tuyauterie allant de 2 à 12 pouces.

    Spécification
    • Features

      • Cast iron body
      • Lead free bronze disc and seat
      • Flanged connections
      • Compliant to AWWA C508 and NSF 61
      • Sizes: 2 - 12"
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AWWA-C508-Swing-Check-Valve-series-411
    • Famille de produitsWater Safety & Flow Control
    • Groupe de produitsAdjusting/Controlling Valves for Liquid Services
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-01-09
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
    • Description de l'Uniclass 2015Check valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 65.23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Swing Check Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 19
    • Titre OmniClassCheck Valves