Publier vos produits
Dynamic Differential Pressure Balancing Valve - W-DPBV-16/25Q
Watts

Dynamic Differential Pressure Balancing Valve - W-DPBV-16/25Q

Traduit par Google,

La vanne d'équilibrage de pression différentielle dynamique, également connue sous le nom de contrôleur de pression différentielle, est une vanne d'équilibrage à pression différentielle constante automatique. Il est utilisé pour maintenir la pression différentielle constante entre la vanne de régulation, l'équipement final ou l'alimentation en eau et le retour du réseau de canalisations dans le système de climatisation ou de chauffage, pour éviter l'interférence dynamique du changement de pression différentielle dans le réseau de canalisations et réaliser le équilibre hydraulique dynamique.

Spécification
  • Features

    • Wide controllable differential pressure range
    • Handwheel equipped with differential pressure indicator
    • Differential pressure can be set on site
    • Self-operated differential pressure control, no external power source required, constant controlled differential pressure


    Available in China ONLY

Spécifications techniques
  • Réference unique.Dynamic-Pressure-Balancing-Valve-W-DPBV-16-25Q
  • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
  • Groupe de produitsAir Conditioning > Balancing Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-08-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Numéro OmniClass23-27 31 13
  • Titre OmniClassBalancing Valves

Disponibilité de la région

Asie