Publier vos produits
Electric Switch-type Wafer Centre-line Butterfly Valve - W-W1111-EK
Watts

Electric Switch-type Wafer Centre-line Butterfly Valve - W-W1111-EK

4.0 sur 5 étoiles4.0(8 Avis)
Traduit par Google,

Fonction : Réaliser la continuité du contrôle du débit moyen et moyen du pipeline ; Domaine d'application : Eau d'alimentation municipale et lignes de transfert d'eau industrielles, agricoles, etc.

Spécification
  • Features

    • Long service life and high reliability
    • Simple structure for easy operation
    • Good interchangeability of parts; no-pin and no-backrest structure, more reliable sealing
    • Easy installation and good seal performance


    Available in China ONLY

    Keywords: assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Electric-Switch-type-Wafer-Centre-line-Butterfly-Valve-W-W1111-EK
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Butterfly Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalDuctile Iron
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCButterfly lug pattern valves
    • Code UNSPSC40141619
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_08
    • Description de l'Uniclass 2015Butterfly valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 64
    • Titre CSI MasterFormat 2014Butterfly Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 17
    • Titre OmniClassButterfly Valves

    Disponibilité de la région

    Asie
    Chine