Publier vos produits
PDI Certified Grease Interceptor - GL
Watts

PDI Certified Grease Interceptor - GL

Traduit par Google,

Watts Light Commercial GL-Series Certifié PDI Intercepteur de graisse en acier revêtu d'époxy encastré ou monté au sol avec raccord de contrôle de débit externe et sans connexion de moyeu.

Spécification
  • Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor

    Features

    • Separates fats, oils, grease from commercial kitchen waste
    • Acid resistant epoxy coated inside and out
    • Ships with flow control device
    • Standard no hub pipe connections
Spécifications techniques
  • Réference unique.gl-interceptors
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsInterceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING