Publier vos produits
Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650
Watts

Green Roof Multi-Level Planter Drain - GRD-650

Traduit par Google,

Drain de jardinière à plusieurs niveaux pour toit vert en fonte revêtue d'époxy série GRD-650 avec bride de solin inférieure et dôme en aluminium blindé en acier inoxydable, tuyau vertical en ABS perforé, dôme en aluminium blindé en acier inoxydable autobloquant supérieur et sortie sans moyeu (standard).

Spécification
  • Features

    • Specified for subsurface drainage in green roof systems
    • Corrosion resistant stainless steel screened aluminum dome
    • Lower dome increases drainage capacity above membrane
    • 4" IPS standpipe can be extended or cut to size

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,

Spécifications techniques
  • Réference unique.GRD-650-Roof-Drain
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsRoof Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING