Publier vos produits
Hot Water Angle Valves - HWA
Hot Water Angle Valves - HWA
    Watts

    Hot Water Angle Valves - HWA

    3.8 sur 5 étoiles3.8(6 Avis)
    Traduit par Google,

    Les vannes d'angle pour eau chaude de la série HWA sont utilisées dans les applications de chauffage pour les systèmes de chauffage à eau chaude par gravité uniquement. Ils sont dotés d'un corps en bronze, d'une tige montante et d'un volant phénolique. Pression de service maximale : 60 psi (4,2 bar) (sans choc) pour l'eau chaude.

    Spécification
      • Bronze body with threaded x male union or sweat x male union
      • Rugged phenolic handwheel
      • Sizes 1/2 in. – 1 1/4 in. (15 – 32mm).
      • For use in heating applications for gravity hot water heating systems only
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Hot-Water-Angle-Valves-hwa
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsHydronic & Steam Heating
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBronze
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54
    • Description de l'Uniclass 2015Valve products
    • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves