Publier vos produits
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3
    Watts

    Lead Free* Adjustable Pressure Reducing Valve, Sizes: 1/2 ‒ 2 IN - LF25AUB-Z3

    4.0 sur 5 étoiles4.0(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Les réducteurs de pression d'eau sans plomb* de la série LF25AUB-Z3 sont utilisés dans les applications commerciales et résidentielles pour réduire la pression de l'eau entrante à un niveau prédéterminé, protégeant ainsi les composants du système de plomberie en aval et réduisant la consommation d'eau. Pour plus de polyvalence, une variété de connexions d'extrémité sont disponibles : filetées, à souder, PEX, à connexion rapide, à pression ou à expansion à froid PEX (ASTM F1960) avec union et double union. Le réglage de pression standard est de 50 psi avec une plage de réglage de 25 ‒ 75 psi (172 ‒ 517 kPa). Pour les tailles : 1/2 à 2 IN (15 ‒ 50 mm). La plage de température est de 33 à 180 degrés F (0,5 à 82 degrés C).

    Spécification
    • Features

      • Sealed spring cage for accessible outdoor or pit applications
      • For water supply pressures up to 300psi
      • Integral stainless steel strainer and bypass feature that controls thermal expansion pressure
      • Designed for easy in-line servicing; has replaceable seat module


      Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Lead-free-Adjustable-Pressure-Reducing-Valves-LF25AUB-Z3
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsPressure Reducing Valves > Water
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCuivre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_66
    • Description de l'Uniclass 2015Pressure reducing valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67.36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Pressure-Regulating Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 47
    • Titre OmniClassPressure Regulating Valves
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord