Publier vos produits
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press Fitting End Connections, SS Ball and Stem - LFFBV-3-PR-SS
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press Fitting End Connections, SS Ball and Stem - LFFBV-3-PR-SS
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press Fitting End Connections, SS Ball and Stem - LFFBV-3-PR-SS
Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press Fitting End Connections, SS Ball and Stem - LFFBV-3-PR-SS
    Watts

    Lead Free* 2-Piece, Full Port, Brass Ball Valves with Integral Press Fitting End Connections, SS Ball and Stem - LFFBV-3-PR-SS

    Traduit par Google,

    Les robinets à tournant sphérique en laiton à passage intégral en 2 pièces sans plomb* de la série LFFBV-3-PR-SS avec raccords à pression intégrés et bille et tige en acier inoxydable sont conçus pour être utilisés dans les applications de plomberie, de chauffage et d'eau potable. Ils sont dotés d'un corps en laiton sans plomb*, d'un presse-étoupe réglable et d'une tige anti-éruption chargée par le bas. Fabriqué avec des raccords à pression intégrés conformes à la norme ASTM-B88, conçus pour les tubes en cuivre dur de types K, L et M. Le raccord à sertir est évalué à 250 psi CWP jusqu'à 210 degrés F.

    Spécification
    • Features

      • Lead Free* brass body rate NSF61-8
      • Bottom loaded blowout proof 316SS stem with packing nut and 316SS ball
      • Press connection rated to 250 psi CWP up to 210 degrees F
      • Press end connections comply to ASTM-B88


      Keywords: 125wsp, 2piece, 2piece ball valve, 3c m1, 600wog, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, ball valve, ball valve handle, ballvalve, brass, bronze, checkvalve, doublecheck, dual, fbv, fire, flood protection assembly, full port, fullport, import, lead free, lead free ball valve, lead free ball valve with test cock, lead free bronze, lf, lffbv-3c m3, lffbv-4, locking handle kit, npt, pressure valve, pressure zone valve, preventer, prevention, privale label, push fit, push fit fittings, push to connect, push to connect fittings, quick connect, quick connect fittings, quick-connect, quick-connect fittings, reduced pressure valve, replacement, rpza, sae, tap, testcock, thread, threaded, twopiece, ullisted, valve, vlv

    Spécifications techniques
    • Réference unique.LFFBV-3-PR-SS-Lead-free-shutoff-valve
    • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
    • Groupe de produitsShutoff Valves > Ball Valves
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-07-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCBall valves
    • Code UNSPSC40141607
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Description de l'Uniclass 2015Ball valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Titre CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 15
    • Titre OmniClassBall Valves
    • Code CSI UniFormat IIC1030
    • Titre CSI UniFormat IIFittings

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord