Publier vos produits
Isolation Pump Flanges with Purge Port & Swivel Flange - PIPF
Watts

Isolation Pump Flanges with Purge Port & Swivel Flange - PIPF

Traduit par Google,

Les brides de pompe d'isolement de la série PIPF avec orifice de purge et bride pivotante sont conçues pour isoler les pompes de circulation afin de faciliter le remplacement ou les réparations de la pompe de circulation tandis que l'orifice de purge intégré facilite la purge du système. Ils disposent d'une bride pivotante qui permet de positionner l'orifice de purge pour une commodité de purge optimale, d'un corps et d'une bride en laiton avec une tige anti-éruption à chargement par le bas, d'une bille chromée et d'une technologie avancée de joint de tige à double joint torique. Pression nominale à 400 psi WOG.

Spécification
  • Keywords: assembly, backflow, backflow valve, ballvalve, bonnet, builtin bypass, bypass, check, checkvalve, coupling, cover, double, doublecheck, expansion, fill, fire, fullport, high capacity, high capacity pressure reducing valve, high capacity water pressure reducing valve, high pressure, hydronic, inlet strainer, kit, lead free, lf, lf223, lfn223, lock, low pressure, male, pressure reducing valve, preventer, prevention, prv, quarter turn shutoff, quarterturn, quick, reduce pressure valve, reducing valve, releif, relief, repair, rpza, rubber, seat, separator, shut-off, tank, threaded, twopiece, ullisted, union angle inlet, union angle outlet, valve, vlv, water pressure reducing valve, water pressure reducing valves, wp valve, wprv, assembly, backflow, bonnet, bypass, check, cover, kit, releif, repair, rubber, seat, valve, watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves, control valves, liquid control valves, water safety

Spécifications techniques
  • Réference unique.pipf-pump-flange
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-04-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54
  • Description de l'Uniclass 2015Valve products
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING