Publier vos produits
Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Control Valve - LFF116, LFF1116
Watts

Pressure Relief, Sustaining or Backpressure Control Valve - LFF116, LFF1116

Traduit par Google,

La vanne de décompression, de maintien ou de contrôle de la contre-pression des séries LFF116, LFF1116 est conçue pour permettre le débit lorsque la pression en amont est supérieure au point de consigne réglable du pilote de commande, et l'étranglement vers la fermeture lorsque la pression en amont tombe en dessous du point de consigne réglable. Lorsque la vanne est installée hors de la conduite principale sur la branche d'un té, elle sert de soupape de contrôle de surpression. Il est normalement fermé et s'ouvre rapidement lorsque la pression en amont dépasse le réglage du pilote, soulageant l'excès de pression. Lorsqu'une vanne est installée en ligne reliant deux zones de distribution, la vanne agit comme une vanne de régulation de maintien de pression. Lorsque la pression dans la zone amont tombe en dessous du réglage pilote, la vanne module vers une position fermée, maintenant la pression dans la zone amont. Lorsque la vanne est installée en ligne sur le refoulement d'une pompe, elle agit comme vanne de régulation de contre-pression. Lorsque la pression de refoulement de la pompe tombe en dessous du réglage pilote, la vanne module vers une position fermée, augmentant la contre-pression contre la pompe.

Spécification
  • Keywords: potable water, pressure, process, regulator, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, pumps, pressure reducing control, automatic control valves, valves

    Features

    • Permits flow when upstream pressure is above the adjustable setpoint of the control pilot
    • When installed "in line" on the discharge of a pump, it acts as Backpressure Control Valve
    • When installed "off the main line" on the branch of a tee, the valve serves as a Pressure Relief Control Valve
    • When installed "in line" connecting two distribution zones, the valve acts as a Pressure Sustaining Control Valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.Pressure-Relief-control-valve-lff116-lff1116
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsAutomatic Control Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-11-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_40_16
  • Description de l'Uniclass 2015Control valves
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING