Publier vos produits
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
    Watts

    RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA

    Traduit par Google,

    La vanne RainAid est conçue pour être raccordée à un réseau d'eau municipale sur une cuve de rétention d'eau de pluie. Il fournira un approvisionnement en eau de secours en cas de demande dépassant l'approvisionnement en pluie. - La valve RainAid est entièrement réglable, ce qui permet une application dans une large gamme de réservoirs et de réservoirs - Dans des conditions normales, l'eau de pluie remplira le réservoir. Si le niveau d'eau de pluie tombe en dessous d'un niveau prédéfini, la vanne RainAid s'ouvrira pour maintenir le niveau d'eau en utilisant l'eau principale - La vanne RainAid, lorsqu'elle est correctement réglée, empêche le refoulement

    Spécification
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, rainwater harvesting, retention tank valve
    Spécifications techniques
    • Réference unique.RA-RainAid-Tank-Valve
    • Famille de produitsWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Groupe de produitsRainwater Harvesting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalFonte
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCValves
    • Code UNSPSC401416
    • Code Uniclass 2015Pr_65_54_24
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage valves
    • Code CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Titre CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Numéro OmniClass23-27 31 00
    • Titre OmniClassValves