Les régulateurs de pression de vapeur de procédé en acier inoxydable de la série 152SS sont utilisés dans des applications commerciales, industrielles et institutionnelles pour réguler la pression de vapeur dans les autoclaves, les tables/fers à vapeur, les vulcanisateurs et les services de procédé de grande capacité. Ils sont très sensibles aux changements de pression réduits. Ils ont une construction de corps en acier inoxydable avec des connexions d'entrée et de sortie femelles filetées NPT, une crépine en acier inoxydable, un siège en acier inoxydable, un diaphragme en acier inoxydable, un disque en téflon et une fonction de réglage de la sensibilité pour un débit critique. La série 152SS offre un volume complet avec une chute de pression minimale et une facilité d'entretien en ligne. Il est idéal pour une utilisation sur les stérilisateurs, les lignes de traitement, les appareils de test et les conduites d'huile. Modèle à siège serré 152SS-T disponible pour les services en cul-de-sac et liquides. Pression d'alimentation maximale : jusqu'à 300 psi (21 bar) à 420 degrés F (216 degrés C).