Publier vos produits
Snow Melting Control, BAS, Boiler and Mixing - 680
Watts

Snow Melting Control, BAS, Boiler and Mixing - 680

Traduit par Google,

Le Snow Melting Control 680 est conçu pour faire fonctionner des équipements électriques ou hydroniques pour faire fondre la neige ou la glace de n'importe quelle surface, y compris les allées, les trottoirs, les entrées commerciales, les rampes de stationnement, les quais de chargement, les entrées d'hôpitaux, les héliports et les baies de lavage de voiture. Il communique avec les systèmes d'automatisation des bâtiments à l'aide de BACnet® ou Modbus® pour la notification d'alerte, la surveillance à distance et la capacité de réglage. Jusqu'à deux capteurs de neige/glace peuvent être installés, augmentant ainsi la zone de détection et fournissant une redondance de secours en cas de panne du capteur. Lors de la détection de neige ou de glace, le 680 actionne un câble chauffant électrique, une seule chaudière hydronique à condensation ou sans condensation, ou une vanne de vapeur pour fournir de la chaleur à la charge de fonte de neige. Le 680 offre une protection contre le retour de la chaudière en actionnant une vanne mélangeuse ou un mélangeur à injection à vitesse variable. La surveillance de la consommation d'énergie est possible lorsqu'il est connecté à un capteur de débit en option.

Fonctionnalités

  • Faire de l'exercice
  • Détection automatique de la neige/glace, prend en charge les capteurs aériens intégrés à la dalle et modernisés
  • Arrêt par temps chaud, arrêt par temps froid
  • Surveillance de l'énergie, communication BACnet ou Modbus
Spécification
  • Literature: 680_A, 680_B, 680_C, 680_D
    Control: Microprocessor control. This is not a safety (limit) control.
    Packaged weight: 6.5 lb. (2950 g)
    Dimensions: 8-1/16" H x 11-1/8" W x 2-15/16" D (204 x 282 x 74 mm)
    Display: 3-1/4", color touchscreen, 320 x 205 pixels
    Enclosure: PC+ABS plastic with steel conduit connection walls, NEMA type 1
    Approvals: CSA C US, meets class B: ICES & FCC Part 15, BTL Listed
    Ambient conditions: Indoor use only, 32 to 122°F (0 to 50°C), < 90% RH non-condensing
    Power supply: 115 V (ac) ±10%, 60 Hz, 43 VA standby, 320 VA max
    Primary, system pump relays: 230 V (ac), 10 A, 1/2 hp
    Boiler pump relay: 230 V (ac), 5 A, 1/3 hp
    Boiler stage relays: 230 V (ac), 5 A
    Boiler modulating output: 0-10 V (dc) 500 O min impedance / 4-20 mA 1 kO max impedance
    Injection mixing pump: 230 V (ac), 2.4 A
    Floating mixing output: 230 V (ac), 5 A
    Analog mixing output: 0-10 V (dc) 500 O min impedance / 4-20 mA 1 kO max impedance
    Flow sensor: 4-20 mA, 20 V (dc) power supply by control
    Pressure sensor: 0.5-4.5 V (dc) ratiometric, 10 kO min load, 5 V (dc) power supply by control
    Communications: BACnet IP, BACnet MSTP, Modbus MSTP
    Sensors: NTC thermistor, 10 kohm @ 77°F (25°C ±0.2°C) ß=3892
    –Included: Outdoor Sensor 070 and 3 of Universal Sensor 082
    –Optional: tekmar type: 072, 073, 082, 090, 094, 095
    Warranty: Limited 3 Year (See 680_D for full warranty)
Spécifications techniques
  • Réference unique.tekmar-680
  • Famille de produitsHVAC & Hot Water Solutions
  • Groupe de produitsControls > Snow Melting Controls
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Classification IFCÉlément électrique
  • Nom UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Code UNSPSC391215
  • Code Uniclass 2015Pr_80_51
  • Description de l'Uniclass 2015Measuring and metering products
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Electrical Controls and Relays
  • Numéro OmniClass23-27 11 15
  • Titre OmniClassFlow Measuring Instrument And Controls
  • Code CSI UniFormat IID3060
  • Titre CSI UniFormat IIControls and Instrumentation