Publier vos produits
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMCC-1
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMCC-1

Traduit par Google,

La vanne d'arrêt de machine à laver WaterPEX avec boîte décorative permet de couper rapidement et facilement toute la pression d'eau de la machine à laver avec une seule poignée à levier facile. Conçue pour s'adapter aux connexions standard des machines à laver, la valve est dotée de connexions pivotantes CrimpRing WaterPEX. Il comprend un boîtier mural en plastique blanc qui protège toutes les connexions. Il est livré avec un débouchure pour la ligne de vidange de sécurité.

Spécification
  • Features

    • Threaded shank with nut
    • Quarter turn valve
    • White enclosure
    • Brass valve with plastic enclosure
Spécifications techniques
  • Réference unique.WPWMCC-1-washing-machine-shut-off-valve
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-10-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves