Publier vos produits
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMV
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMV

Traduit par Google,

La vanne d'arrêt de la machine à laver WaterPEX de la série WPWMV permet de couper rapidement et facilement toute l'alimentation en eau de la machine à laver. Conçue pour s'adapter aux connexions standard des machines à laver, la valve est dotée de connexions pivotantes CrimpRing WaterPEX. L'alimentation en eau est coupée avec une seule poignée à levier facile.

Spécification
  • Features

    • Use with WaterPEX brass and Poly-alloy CrimpRing fittings
    • Brass construction
    • Washing Machine Shut Off Valve
Spécifications techniques
  • Réference unique.WPWMV-washing-machine-shut-off-valve
  • Famille de produitsPlumbing & Flow Control Solutions
  • Groupe de produitsShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Numéro OmniClass23-27 31 29
  • Titre OmniClassMixing Valves