Le modèle 464 présente un nouveau design qui intègre parfaitement les espaces intérieurs et extérieurs. Les panneaux de verre sans cadre sont montés sur une structure en aluminium pour un look ultra-moderne. Le modèle 464 est disponible en cinq finitions de verre différentes et cinq finitions de structure en aluminium. Résistant aux intempéries et nécessitant peu d'entretien, le modèle 464 est idéal pour les applications commerciales telles que les restaurants, les concessionnaires automobiles et même comme séparateur de pièce intérieure.
Construite sur notre structure en aluminium robuste, la porte est conçue pour une longue durée de vie. Le verre est collé sur le devant de la porte à l'aide du même adhésif que sur les gratte-ciel. Un joint en vinyle entre les sections scelle la rupture de section, minimisant ainsi le flux d'air.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |