La porte de service roulante en acier modèle 926 offre une solution économique et durable pour les ouvertures industrielles.
CONÇU POUR LA DURABILITÉ
Wayne Dalton Rolling Doors a une longue histoire d’excellence en matière de conception et de construction qui a satisfait et souvent dépassé les besoins et les attentes des projets les plus critiques.
Les portes de service roulantes modèle 926 sont composées de lattes à face plate qui assurent une évacuation naturelle de l'eau et aident à réduire la corrosion.
Les lattes sont conçues avec des joints de verrouillage à action libre qui permettent une articulation facile lorsque la porte s'enroule. La porte est dotée d'une solide barre inférieure à double angle renforçant le bord inférieur du rideau contre la pression du vent et permettant diverses options de verrouillage, d'astragale et de bord de sécurité.
Cette barre inférieure est conçue pour une installation facile et ne nécessite pas de fixations dépassant dans les ouvertures de guidage, de sorte que la barre inférieure n'interfère pas avec le fonctionnement de la porte. Les coupe-vent en fonte zingués ajoutent de la résistance et empêchent le mouvement latéral des lattes.
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un revendeur Wayne Dalton lorsque les dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |