Publier vos produits
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window
Premium Coastal: Casement Window

    Premium Coastal: Casement Window

    Traduit par Google,

    Nos fenêtres à battants offrent une flexibilité de conception exceptionnelle - utilisées individuellement ou en combinaison pour créer un mur de verre, les possibilités sont infinies. Accueillez dans une bouffée d'air frais lorsque vous ouvrez sans effort la fenêtre à charnières latérales et maximisez la vue avec des lignes de vue minimales idéales pour encadrer une vue sur l'océan.

    • Style : La technologie de cadre Tricore™ comprend un revêtement extérieur en aluminium extrudé facile à entretenir et résistant aux éléments les plus durs.
    • Configuration : Tailles hautes performances disponibles jusqu'à 42" x 96" et présentant une cote de performance minimale de LC-55.
    • Faible entretien : peinture AAMA 2605 de qualité commerciale qui résiste à la décoloration et au farinage. L'aluminium extrudé résiste aux bosses, aux bosses et aux rayures et est couvert par la garantie limitée de 20 ans de Weather Shield.
    • Fonctionnement : articulés sur le côté pour s'ouvrir à l'aide d'une manivelle ou d'un poussoir, les battants sont une option flexible pour une utilisation seule, en série ou en combinaison.
    • Matériaux : les ailettes de clouage intégrées augmentent la stabilité et aident à sceller l'unité à la structure, offrant des performances et une durabilité supérieures, même dans des conditions météorologiques extrêmes.
    • Efficacité énergétique : Choix comprenant le vitrage écoénergétique Zo-e-shield® et les fenêtres homologuées ENERGY STAR®.
    Spécification
    • See website specifications and technical data in the Links Tab of the Product Page.  Thank you.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.PremiumCoastalCasementWindow
    • Famille de produitsPremium Coastal
    • Groupe de produitsWeather Shield Premium Coastal
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCCasement windows
    • Code UNSPSC30171606
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15 23
    • Titre OmniClassWood Casement Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows