Publier vos produits
Sectional Railing Sheet Metal Top mounted
Sectional Railing Sheet Metal Top mounted
Sectional Railing Sheet Metal Top mounted
    Weland AB

    Sectional Railing Sheet Metal Top mounted

    3.3 sur 5 étoiles3.3(9 Avis)
    Traduit par Google,

    Garde-corps modulaire à fixation supérieure avec remplissage en tôle ou tôle perforée et main courante en acier. Ce garde-corps est sécurisé pour les enfants et s'installe entièrement sans soudure. La tôle standard utilisée est une tôle d'aluminium-zinc de 1,5 mm d'épaisseur, à bords pliés. Elle est fixée aux balustres par des boulons traversants. Pour une utilisation extérieure, la tôle doit être peinte. La main courante est fixée aux poteaux du garde-corps par des colliers de serrage, puis solidement vissée.

    Spécification
    • Railing baluster: KKR 40x40x3
      Railing infill: Square holes are available in 15 or 20 mm, with a spacing of 40 or 50 mm
      Round holes are available in 20 mm with a spacing of 40 or 50 mm
      Handrail: Steel tube Ø42x1.5 mm
      Clamp attachments: Steel
      Childproof
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sectional_railing_sheet_metal_top_mounted
    • Famille de produitsRailing
    • Groupe de produitsSectional Railing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    En rapport
    • Matériel principalAcier galvanisé
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    L'Europe