Publier vos produits
Spiral Staircase
Spiral Staircase
Spiral Staircase
Spiral Staircase
Spiral Staircase
Spiral Staircase
    Weland AB

    Spiral Staircase

    4.2 sur 5 étoiles4.2(57 Avis)
    Traduit par Google,

    Effectuez vos ajustements sur l'escalier dans Propriétés > Dimension (voir photo 2). Les fonctions de la famille présentent les limitations suivantes et sont adaptées à notre modèle de construction. La famille fonctionne mieux dans les domaines suivants :
    Rayon : 600-1400 mm
    Bandes de roulement/course : 14-28
    Hauteur de bande de roulement : 155-220 mm
    Profondeur de marche : 150-360 mm

    Escalier en colimaçon Weland disponible dans un rayon d'escalier de 600 à 1400 mm. Tous les composants d'escalier sont disponibles dans de nombreuses versions différentes pour s'adapter à votre environnement et à vos préférences particulières. Grâce à une conception simple, il est également facile à assembler. Nos escaliers en colimaçon pour l'extérieur sont galvanisés à chaud en standard mais sont également disponibles peints. Pour augmenter la sécurité et l'accessibilité dans l'escalier, nous proposons un certain nombre d'accessoires supplémentaires pour simplifier ces aspects.

    Spécification
    • Staircase radius: 600 - 1400 mm

      Tread/run= 14-28

      Step depth along path: 137 - 294 mm
      Recommended step height: 165 - 220 mm
      Step tread: Grating
      Railing: Galvanised steel hoops
      Handrail: Steel
      Surface treatment: Hot-dip galvanised

    Spécifications techniques
    • Réference unique.spiral_staircase
    • Famille de produitsSpiral Stairs
    • Groupe de produitsEscape and Industry
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMatériau galvanisé à chaud
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Escaliers
    • Classification IFCMarche
    • Code Uniclass 2015EF_35_10
    • Description de l'Uniclass 2015Stairs
    • Code CSI MasterFormat 201405 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Stairs
    • Numéro OmniClass23-17 23 17 13
    • Titre OmniClassSpiral Stairs

    Disponibilité de la région

    L'Europe